Menü Keresés

AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Piros

A fém kábeltömítés csak szerszámmal távolítható el (külön megvásárolható). A nem előformázott kábel vágáskor kibomlik, hogy megakadályozza a manipulációt. Világszerte használható áruk biztosítására import és export során.
Essentra cikkszám:

20082987

Gyártói cikkszám:

1222206

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 302,53 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

75.633 Ft

250 x 302,53 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
B 32.0 mm
C 22.0 mm
D 3.5 mm
E 8.5 mm
Típus AluLock
Szín Piros
Burkolat anyaga Alumínium
Kábel anyaga Galvanizált acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot