20122249
1222212
Mennyiség | Egységár |
---|---|
150 + | 597,133 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Típus | Barrier Seal |
---|---|
Záró mechanizmus | Alumínium test |
Eltávolíthatóság | Vágóeszköz szükséges |
Kábel anyaga | Galvanizált acél |
Befejezés | Anodizált |
Szín | Fekete |
Kábel átmérő | 5.0 mm |
Kábel átmérő | 0.197 in |
Testszélesség | 30.0 mm |
Testszélesség | 1.181 in |
Test hossza | 32.0 mm |
Test hossza | 1.26 in |
Testvastagság | 10.0 mm |
Testvastagság | 0.394 in |
Pánt hossza | 300.0 mm |
Pánt hossza | 11.811 in |
Teljes hossz | 332.0 mm |
Teljes hossz | 13.071 in |
Vámtarifaszám | 8309909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.