Menü Keresés

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Bronz

A fém kábeltömítés csak szerszámmal távolítható el (külön megvásárolható). A nem előformázott kábel vágáskor kibomlik, hogy megakadályozza a manipulációt. Világszerte használható áruk biztosítására import és export során.
Essentra cikkszám:

20082802

Gyártói cikkszám:

1239473

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 351,092 Ft
1000 + 280,9256 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

175.546 Ft

500 x 351,092 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
E 6.0 mm
Típus AluLock
Szín Bronz
Burkolat anyaga Alumínium
Kábel anyaga Galvanizált acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot