Menü Keresés

Telepítőszerszám SHR-08-xxx 9.5 mm 25% GF;PP;Poliacetál

Szerelőszerszám a SHR-08 réselt kábelköteg-rendező spirál termékcsaládunkhoz. It makes installation of the harness a simple task.
Essentra cikkszám:

10000915

Gyártói cikkszám:

CAT-08-PP

170 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.176,5382 Ft
20 - 99 1.058,8832 Ft
100 + 952,9933 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.177 Ft

1 x 1.176,5382 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Narancssárga;fehér
Használja ezzel: SHR-08-6NB;SHR-08-6V0B;SHR-08-PPB
Teljes anyag 25% üvegszál;Polipropilén;Poliacetál
Csomagmennyiség 1
Vámtarifaszám 3926909790
Típus SHR-08-xxx
Standard RMS

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot