Menü Keresés

Telepítőszerszám SHR-25-xxx 24.5 mm GF PA

Organize your cables with this handy and easy to use organizing tool.
Essentra cikkszám:

10108123

Gyártói cikkszám:

CAT-25-PP-BU

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.504,8319 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

150.483 Ft

100 x 1.504,8319 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Narancssárga;fehér
Használja ezzel: SHR-25-6NB;SHR-25-6V0B;SHR-25-PPB
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790
Típus SHR-25-xxx
Standard RMS

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot