Menü Keresés

Telepítőszerszám SHR-32-xxx 31.0 mm GF PA

Szerelőszerszám a SHR-32 réselt kábelköteg-rendező spirál termékcsaládunkhoz. It makes installation of the harness a simple task.
Essentra cikkszám:

10000953

Gyártói cikkszám:

CAT-32-PP

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.472,223 Ft
20 - 99 2.225,0022 Ft
100 + 2.002,5005 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.472 Ft

1 x 2.472,223 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Narancssárga;fehér
Használja ezzel: SHR-32-6NB;SHR-32-6V0B;SHR-32-PPB
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Csomagmennyiség 1
Vámtarifaszám 3926909790
Típus SHR-32-xxx
Standard RMS

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot