Menü Keresés

Kábelrögzítők – csavaros rögzítés, feszességoldó

Raktáron

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Anyag: PA, PoliamidSzín: Fekete, Natúr, SzürkeAnyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2Series Code:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő Megveszem
18,1898 Ft - 19,7347 Ft 700 Raktáron
3.2 mm
10027486 46,0018 Ft - 46,0018 Ft 8900 Raktáron
3.2 mm
46,0018 Ft - 46,0018 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.7 mm
Csavar a kábel bilincsen 3.2 mm Poliamid Natúr

10112755

Ártartomány
19 Ft - 18 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Screw
  • Talp hossza
    20.0 mm
  • Talpszélesség
    5.5 mm
Csavar a kábel bilincsen 3.2 mm PA Fekete

10027486

Ártartomány
46 Ft - 46 Ft

Készletszintek
8900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Screw
  • Talp hossza
    20.0 mm
  • Talpszélesség
    5.5 mm
Csavar a kábel bilincsen 4.5 mm 3.7 mm PA Szürke

10089354

Ártartomány
46 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Screw
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    4.5 mm
  • Furatátmérő
    3.7 mm