10177860
V-1002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 121,0147 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Polivinil-klorid |
Anyag | SR 6449 |
Rögzítés módja | Csavar |
Talp hossza | 12.7 mm |
Talp hossza | 0.5 in |
Talpszélesség | 12.7 mm |
Talpszélesség | 0.5 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 9.5 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.374 in |
Furatátmérő | 2.4 mm |
Furatátmérő | 0.094 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 9.5 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.374 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 50 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 122 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 50 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 122 °F |
Teljes magasság | 10.3 mm |
Teljes magasság | 0.406 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Furatok száma | 1 |
Stílus | 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.