Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen 14.3 mm 2.4 mm SR 6449 Fekete

Ez a klipsz csavarral szerelhető fel, és az alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgál. Tartalmaz egy további lábkészletet is az alkatrész további támogatására. Fekete PVC-ből készül, és UL94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10177891

Gyártói cikkszám:

V-1005

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 135,3355 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

135.336 Ft

1000 x 135,3355 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 18.3 mm
Talpszélesség 12.7 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 14.3 mm
Furatátmérő 2.4 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 14.3 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 50 °C
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Teljes magasság 15.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Furatok száma 1
Stílus 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot