Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen 22.2 mm 4.0 mm SR 6449 Fekete

Ez a klipsz csavarral szerelhető fel, és az alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgál. Tartalmaz egy további lábkészletet is az alkatrész további támogatására. Fekete PVC-ből készül, és UL94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10177938

Gyártói cikkszám:

V-1009

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 222,6978 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.270 Ft

100 x 222,6978 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 27.4 mm
Talpszélesség 12.7 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 22.2 mm
Furatátmérő 4.0 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 22.2 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 50 °C
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Teljes magasság 23.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Furatok száma 1
Stílus 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot