Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen 12.7 mm 2.8 mm PA Fekete

Ez a klipsz csavarral szerelhető fel, és az alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgál. Tartalmaz még egy kiegészítő lábkészletet a további alátámasztás érdekében, valamint simított élekkel rendelkezik, amelyek az alkatrészt az elhasználódástól és a kopástól védik. Fekete poliamidból készül, és UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10036433

Gyártói cikkszám:

VM-1004

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 100,8615 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.086 Ft

100 x 100,8615 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 19.1 mm
Talpszélesség 12.7 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 12.7 mm
Furatátmérő 2.8 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 12.7 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 13.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Furatok száma 1
Stílus 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot