Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen 17.5 mm 3.8 mm PA Fekete

Ez a klipsz csavarral szerelhető fel, és az alkatrészek biztonságos rögzítésére szolgál. Tartalmaz még egy kiegészítő lábkészletet a további alátámasztás érdekében, valamint simított élekkel rendelkezik, amelyek az alkatrészt az elhasználódástól és a kopástól védik. Fekete poliamidból készül, és UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10036440

Gyártói cikkszám:

VM-1007

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 112,4852 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.249 Ft

100 x 112,4852 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 20.8 mm
Talpszélesség 12.7 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 17.5 mm
Furatátmérő 3.8 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 17.5 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 19.8 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Furatok száma 1
Stílus 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot