10036457
VM-1008
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 139,0321 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csavar |
Talp hossza | 24.9 mm |
Talp hossza | 0.98 in |
Talpszélesség | 12.7 mm |
Talpszélesség | 0.5 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 19.1 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.752 in |
Furatátmérő | 3.8 mm |
Furatátmérő | 0.15 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 19.1 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.752 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 85 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 185 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Teljes magasság | 24.6 mm |
Teljes magasság | 0.969 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Furatok száma | 1 |
Stílus | 4 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.