10010754
HURC-2-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 56,5164 Ft |
10000 + | 46,0428 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Anyag | PA |
Talp hossza | 12.4 mm |
Talp hossza | 0.488 in |
Talpszélesség | 7.6 mm |
Talpszélesség | 0.299 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 3.2 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.126 in |
Kompatibilis furatátmérő | 3.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.126 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 3.2 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.126 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.