10010761
HURC-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 8999 | 56,5164 Ft |
9000 + | 46,2207 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Anyag | PA |
Talp hossza | 14.2 mm |
Talp hossza | 0.559 in |
Talpszélesség | 7.6 mm |
Talpszélesség | 0.299 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 4.8 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.189 in |
Kompatibilis furatátmérő | 3.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.126 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 4.8 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.189 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.