Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 1.6 mm 1.6 mm PA Natúr

Ez a fél U bilincstömítő vezető klipsz natúr UL94 V-2 poliamidból készül, alacsony profilú, így sűrűn halmozott lemezeken és korlátozott helyeken is alkalmazható. A kábelrögzítő jól használható vezetékkötegek vezetésére.
Essentra cikkszám:

10010778

Gyártói cikkszám:

HURC-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 56,5164 Ft
5000 + 45,9606 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.516 Ft

1000 x 56,5164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag PA
Talp hossza 15.7 mm
Talpszélesség 7.6 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.6 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 6.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot