Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen 6.4 mm 3.2 mm PA Natúr

Ez a csavarral rögzíthető fél U bilincs csavarral szerelhető fel és kivételesen erős rögzítést biztosít. Korlátozott helyen is használható, profilja alacsony. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken. A bilincs anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10157886

Gyártói cikkszám:

HURCS-4-01

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 56,5164 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.516 Ft

1000 x 56,5164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 18.3 mm
Talpszélesség 7.6 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.4 mm
Furatátmérő 3.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 7.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Beállíthatóság Fix
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot