10222171
22QCC187375
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 92,4076 Ft |
5000 - 9999 | 73,5459 Ft |
10000 + | 61,45 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Rögzítés módja | Nyomó |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 9.5 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.374 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 9.5 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.374 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.185 in |
Teljes hossz | 22.9 mm |
Teljes hossz | 0.902 in |
Teljes szélesség | 9.5 mm |
Teljes szélesség | 0.374 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.