Menü Keresés

Kábelbilincs, fenyő 11.1 mm 4.7 mm PA Natúr

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Essentra cikkszám:

10222188

Gyártói cikkszám:

22QCC187437

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 108,8806 Ft
5000 - 9999 98,9824 Ft
10000 + 89,984 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

108.881 Ft

1000 x 108,8806 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 11.1 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 11.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Teljes hossz 22.9 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot