Menü Keresés

Rögzítő klipszek Nyomó 19.1 mm PA Natúr

A vakfuratba szerelhető klipsz egy nyílklipsszel rendelkezik, amely a rögzítőfuratba illeszthető, hogy biztonságosan rögzítse a klipszben tartott kábeleket és vezetékeket. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10000663

Gyártói cikkszám:

BHLWHC-750-01

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 71,0289 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

71.029 Ft

1000 x 71,0289 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 19.1 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 19.1 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes magasság 34.1 mm
Teljes hossz 36.5 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot