Menü Keresés

Rögzítő klipszek Push In Poliamid Natúr

Ez a benyomható kábelbilincs többféle átmérőjű vezetéket tud a helyén tartani. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10363607

Gyártói cikkszám:

23RCFB050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 72,9452 Ft
5000 - 9999 58,3561 Ft
10000 + 55,4383 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

72.945 Ft

1000 x 72,9452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
használható kábelátmérő 12.7 mm
Panelvastagság 8.7 mm
Teljes szélesség 4.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot