10363614
23RCFB05025
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 86,808 Ft |
5000 - 9999 | 69,4438 Ft |
10000 + | 65,9813 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rögzítés módja | Nyomó |
---|---|
Beállíthatóság | Fix |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Kompatibilis furatátmérő | 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.187 in |
használható kábelátmérő | 12.7 mm |
használható kábelátmérő | 0.5 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 8.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.343 in |
Panelvastagság | 8.7 mm |
Panelvastagság | 0.343 in |
Teljes szélesség | 4.7 mm |
Teljes szélesség | 0.187 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.