10363621
23RCFB100
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 999 | 118,5796 Ft |
1000 - 2499 | 94,8612 Ft |
2500 + | 90,1278 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rögzítés módja | Nyomó |
---|---|
Beállíthatóság | Fix |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
használható kábelátmérő | 25.4 mm |
használható kábelátmérő | 1 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 8.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.343 in |
Panelvastagság | 8.7 mm |
Panelvastagság | 0.343 in |
Teljes szélesség | 4.8 mm |
Teljes szélesség | 0.189 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.