Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 0.7 mm 1.5 mm PA Natúr

A kerek bepattanós vezetéknyereg natúr poliamid 6/6 anyagból készült. A talp a panelbe való illesztéshez benyomó rögzítőelemmel van ellátva.
Essentra cikkszám:

10168875

Gyártói cikkszám:

RWS-10-01

850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 88,4164 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.416 Ft

1000 x 88,4164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 15.9 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 15.9 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.52 mm
Négyzetes méret 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Típus 1
UL/CSA leírás UL E71558
Maximális panelvastagság 1.52 mm
Teljes magasság 33.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes szélesség 26.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot