Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 1.4 mm 2.5 mm PA Fekete

A kerek bepattanós vezetéknyereg fekete poliamid 6/6 anyagból készült. A talp a panelbe való illesztéshez benyomó rögzítőelemmel van ellátva.
Essentra cikkszám:

10168912

Gyártói cikkszám:

RWS-16-01BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 53,3237 Ft
5000 - 9999 52,327 Ft
10000 + 51,3302 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.324 Ft

1000 x 53,3237 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 25.4 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 25.4 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális panelvastagság 1.47 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Panelvastagsági tartomány 1.47 - 1.63 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2
Típus Ívelt
UL/CSA leírás UL E71558
Maximális panelvastagság 1.63 mm
Teljes magasság 42.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes szélesség 31.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot