10168929
RWS-16-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 115,8806 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Nyomó |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 25.4 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 25.4 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 1 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 110 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 230 °F |
Minimális panelvastagság | 1.47 mm |
Minimális panelvastagság | 0.058 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Panelvastagsági tartomány | 1.47 - 1.63 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.058 - 0.064 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Stílus | 2 |
Típus | 2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Maximális panelvastagság | 1.63 mm |
Maximális panelvastagság | 0.064 in |
Teljes magasság | 42.0 mm |
Teljes magasság | 1.654 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes szélesség | 31.7 mm |
Teljes szélesség | 1.248 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.