10002674
DHURC-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 69,2216 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rögzítés módja | Nyomó |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Szín | Natúr |
Talp hossza | 20.1 mm |
Talp hossza | 0.791 in |
Talpszélesség | 7.6 mm |
Talpszélesség | 0.299 in |
használható kábelátmérő | 4.8 mm |
használható kábelátmérő | 0.189 in |
Distance Between Clamps | 12.2 mm |
Distance Between Clamps | 0.480 in |
Teljes magasság | 6.1 mm |
Teljes magasság | 0.24 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.063 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.