Menü Keresés

Benyomós útválasztó klipsz Nyomó 6.4 mm 1.6 mm PA Natúr

A natúr, kettős fél U kábelrögzítő alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Hasznos két párhuzamos kábelköteg vezetésekor. Poliamidból készül, a bilincs az UL által elismert: #E71558.
Essentra cikkszám:

10002681

Gyártói cikkszám:

DHURC-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 69,2216 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.222 Ft

1000 x 69,2216 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Nyomó
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Szín Natúr
Talp hossza 23.9 mm
Talpszélesség 7.6 mm
használható kábelátmérő 6.4 mm
Distance Between Clamps 14 mm
Teljes magasság 7.6 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot