Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Snap Rivet 4.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

A kettős fél U kábelrögzítők alacsony profiljuknak köszönhetően jól használhatók zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken, hasznos két párhuzamos kábelköteg vezetéséhez. UL által elismert: #E71558.
Essentra cikkszám:

10153734

Gyártói cikkszám:

DHURCS-3-01

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 58,4332 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.433 Ft

1000 x 58,4332 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Snap Rivet
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) 4. M3
Talp hossza 22.6 mm
Talpszélesség 7.6 mm
használható kábelátmérő 4.8 mm
Distance Between Clamps 14.2 mm
Teljes magasság 6.1 mm
Furatátmérő 3.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot