Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 12.7 mm 3.6 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10361481

Gyártói cikkszám:

22CC37B0500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 19999 15,1665 Ft
20000 - 79999 13,6518 Ft
80000 + 12,2866 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

60.666 Ft

4000 x 15,1665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 12.7 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 9.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot