Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 4.7 mm 4.2 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10361528

Gyártói cikkszám:

22CC37C0187

70000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 - 24999 12,7468 Ft
25000 - 99999 11,4736 Ft
100000 + 10,327 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

63.734 Ft

5000 x 12,7468 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 4.7 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 9.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot