Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 13.5 mm 5.2 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10361740

Gyártói cikkszám:

22CC37D0562

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
3000 - 14999 26,5213 Ft
15000 - 59999 23,8676 Ft
60000 + 21,4824 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 3000

Teljes ár:

79.564 Ft

3000 x 26,5213 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 13.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 9.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot