10361801
22CC50C0187
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4000 - 19999 | 20,2208 Ft |
20000 - 79999 | 18,1998 Ft |
80000 + | 16,3783 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Natúr |
Illeszkedés kialakítása | Bilincs |
Rögzítés módja | Csavar |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 4.7 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.185 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Teljes szélesség | 12.7 mm |
Teljes szélesség | 0.5 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Stílus | P-klipsz |
Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.