Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 15.9 mm 4.2 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10361870

Gyártói cikkszám:

22CC50C0625

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 9999 29,3591 Ft
10000 - 39999 26,4216 Ft
40000 + 23,7794 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

58.718 Ft

2000 x 29,3591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 15.9 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 12.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot