Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 7.9 mm 5.2 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10362006

Gyártói cikkszám:

22CC50D0312

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 23,5455 Ft
12500 - 49999 21,191 Ft
50000 + 19,0703 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

58.864 Ft

2500 x 23,5455 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 7.9 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 12.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot