10362280
22CC87F0750
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1500 - 7499 | 107,6845 Ft |
7500 - 29999 | 96,9126 Ft |
30000 + | 87,2221 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Natúr |
Illeszkedés kialakítása | Bilincs |
Rögzítés módja | Csavar |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 19.1 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.752 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Teljes szélesség | 22.2 mm |
Teljes szélesség | 0.874 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Stílus | P-klipsz |
Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.