Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Csavar 4.8 mm Poliamid Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10245613

Gyártói cikkszám:

460276

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 14,0607 Ft
1000 - 1999 13,3487 Ft
2000 + 12,6504 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.406 Ft

100 x 14,0607 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 19.8 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 4.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 9.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot