10245675
460283
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 39,3479 Ft |
1000 - 1999 | 37,3901 Ft |
2000 + | 35,4049 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Natúr |
Illeszkedés kialakítása | Bilincs |
Rögzítés módja | Csavar |
Talp hossza | 43.0 mm |
Talp hossza | 1.693 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 25.4 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Teljes szélesség | 12.0 mm |
Teljes szélesség | 0.472 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Stílus | P-klipsz |
Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.