Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 6.3 mm 4.6 mm PA Fekete

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10265802

Gyártói cikkszám:

468554

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 15,1696 Ft
1000 - 1999 14,4029 Ft
2000 + 13,6362 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.517 Ft

100 x 15,1696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 22.0 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.3 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 10.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot