10265871
468561
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 42,3325 Ft |
1000 - 1999 | 40,2104 Ft |
2000 + | 38,1021 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Fekete |
Illeszkedés kialakítása | Bilincs |
Rögzítés módja | Csavar |
Talp hossza | 50.0 mm |
Talp hossza | 1.969 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 27.5 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1.083 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Teljes szélesség | 12.0 mm |
Teljes szélesség | 0.472 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Stílus | P-klipsz |
Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.