Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 22.2 mm 5.2 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10111079

Gyártói cikkszám:

N-14B-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 193,8591 Ft
1000 - 4999 189,8722 Ft
5000 + 185,8855 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

96.930 Ft

500 x 193,8591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 22.2 - 22.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Teljes szélesség 12.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot