10111109
N-16B-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 164,1362 Ft |
1000 - 4999 | 160,9359 Ft |
5000 + | 157,7354 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Natúr |
Illeszkedés kialakítása | Bilincs |
Rögzítés módja | Csavar |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 25.4 - 25.4 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1.000 - 1 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Teljes szélesség | 12.7 mm |
Teljes szélesség | 0.5 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Stílus | P-klipsz |
Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.