Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 3.2 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10019481

Gyártói cikkszám:

N-2E-19

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 27,0671 Ft
5000 + 22,0425 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.067 Ft

1000 x 27,0671 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Teljes szélesség 9.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot