Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 3.2 mm 4.4 mm PA Fekete

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére A(z) sz. tételt helyettesíti: 468552
Essentra cikkszám:

10019474

Gyártói cikkszám:

N-2E-BK

4730 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 24,767 Ft
5000 + 20,1531 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

24.767 Ft

1000 x 24,767 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 9.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

A N-2E-BKsz. terméket helyettesíti:

Kábelrögzítők – csavaros rögzítés, P típus - Kompatibilis kábel-átmérőtartomány - 3.2 mm | 0.126 in ; Üzemi hőmérséklet-tartomány - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Fekete
Essentra cikkszám: 10265789
Gyártói cikkszám: 468552

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot