Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 50.8 mm 5.2 mm PA Fekete

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10161685

Gyártói cikkszám:

N-32B-BK

385 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 125,7381 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

62.869 Ft

500 x 125,7381 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 44.5 - 50.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 12.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot