Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 6.4 mm PA Natúr

A csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére
Essentra cikkszám:

10111208

Gyártói cikkszám:

N-4BE

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 5999 46,303 Ft
6000 + 37,527 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.303 Ft

1000 x 46,303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Bilincs
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes szélesség 12.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus P-klipsz
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot