Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 6.0 mm Alumínium Ezüst

Az öntapadós alumínium bilincs a köteg köré hajlik, hogy azt a helyére rögzítse. Könnyű, tartós, és a ragasztó lehetővé teszi a gyors felszerelést.
Essentra cikkszám:

10000236

Gyártói cikkszám:

ASK-3

13500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 49,9858 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.496 Ft

250 x 49,9858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 9.5 mm
Talp hossza 11.3 mm
Talpszélesség 16.8 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.0 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 6.0 mm
Anyag Alumínium
Adhesive Material Poliuretán
Szín Ezüst
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot