Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 4.8 mm SR 6449 Szürke

Ez a C típusú bilincs könnyen és gyorsan felszerelhető az öntapadós talpnak köszönhetően, szürke UL94 V-0 besorolású PVC-ből készül akril öntapadós talppal.
Essentra cikkszám:

10159316

Gyártói cikkszám:

KKC-3-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 95,2346 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.617 Ft

500 x 95,2346 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Szín Szürke
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 19.1 mm
Talpszélesség 19.1 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 4.8 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 4.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Teljes magasság 8.4 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot