Menü Keresés

Rögzítő klipszek Szerelőcsavar 12.7 mm PA Natúr

A bilincs egy csavaros rögzítést tartalmaz, amely befogad egy csavart, hogy biztonságosan rögzítse a klipst által tartott kábeleket és vezetékeket. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10026502

Gyártói cikkszám:

SMWHC-500-01

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 94,7964 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.398 Ft

500 x 94,7964 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Rögzítés módja Screw
Talp hossza 29.9 mm
Talpszélesség 10.0 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 12.7 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 18.9 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Speciális tulajdonságok Rányomható egy #8, #10, M4 vagy M5 méretű csavarra vagy csapra
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot