Menü Keresés

Galvanised Steel Conduit Acél Acél 10.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Essentra cikkszám:

10276648

Gyártói cikkszám:

494589

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 42.559,786 Ft
10 + 40.721,2038 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42.560 Ft

1 x 42.559,786 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Acél
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Galvanizált acél
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 7304900099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot